Publique sus productos
Fontana 22" Wall Mounted Bathroom Thermostatic Shower Set With Hand Shower
Fontana 22" Wall Mounted Bathroom Thermostatic Shower Set With Hand Shower

    Fontana 22" Wall Mounted Bathroom Thermostatic Shower Set With Hand Shower

    4.9 de 5 estrellas4.9(14 reseñas)
    Traducido por Google,
    El juego de ducha termostática para baño con ducha de mano Fontana de 22" montado en la pared es perfecto para complementar el hogar moderno de hoy. Construido con materiales de primera calidad y acabado con elegancia. Su tecnología de boquilla de aumento de presión turbo maximiza el rendimiento de salida de la presión del agua y el flujo ducha cómoda y evita obstrucciones. Incluso puede tener más tiempo para disfrutar de su ducha. Fácil de instalar y sin fugas. El diseño se inspiró en FontanaShowers. Asegúrese de que, cuando se trata de un nuevo juego de ducha para baño, FontanaShowers ofrece forma, acabado y estilos que estás buscando.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15038
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Rotatable Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Auto-Thermostat Control
      Function 1: Rainfall Shower
      Function 2: Massage Waterfall
      Function 3: Hand Shower
      Shower Head Size: 22"
      Shower Head Shape: Rectangle
      Surface Finish: Stainless Steel
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Color: Silver
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: Rain shower head, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs15038
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de productosShower Set
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures