Publique sus productos
Fontana Bavaria Stylish Matte Black 10"" Bathroom Shower System with Hand Shower, Bidet and Spout
Fontana Bavaria Stylish Matte Black 10"" Bathroom Shower System with Hand Shower, Bidet and Spout

    Fontana Bavaria Stylish Matte Black 10"" Bathroom Shower System with Hand Shower, Bidet and Spout

    4.5 de 5 estrellas4.5(15 reseñas)
    Traducido por Google,
    El elegante sistema de ducha para baño de 10" en negro mate Fontana Bavaria con ducha de mano, bidé y caño es perfecto para complementar el hogar moderno de hoy. Construido con materiales de primera calidad y acabado con elegancia. flujo para brindarle una ducha cómoda y evitar obstrucciones. Incluso puede tener más tiempo para disfrutar de su ducha. Fácil de instalar y sin fugas. El diseño se inspiró en FontanaShowers. Asegúrese, cuando se trata de una nueva ducha de baño conjunto, FontanaShowers le ofrece la forma, el acabado y los estilos que está buscando.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15057
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Rotatable Lifting Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Single Holder Dual Control
      Function 1: Rainfall
      Function 2: Hand Shower
      Function 3: Bidet
      Function 4: Spout
      Shower Head Size: 10"
      Shower Head Shape: Square
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Blacked
      Valve Core Material: Ceramic
      Water Flow: 8-22L/MIN
      Color: Matte Black
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs15057
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de productosShower Set
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-05-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures