Publique sus productos
Bravat Chrome Shower Set With Single Handle Mixer & Hand Shower
Bravat Chrome Shower Set With Single Handle Mixer & Hand Shower

    Bravat Chrome Shower Set With Single Handle Mixer & Hand Shower

    4.6 de 5 estrellas4.6(16 reseñas)
    Traducido por Google,
    Este juego de ducha Chrome Rainfall es una ducha montada en el techo con acabado cromado y viene con una ducha de mano. Cuando se trata de nuevas mejoras para el baño, FontanaShowers ofrece la forma, los acabados y los estilos que ha estado buscando. Dale a tu baño un aspecto elegante con grifos y accesorios para lavabo. Este es uno de los acabados más modernos en los estilos de diseño de baños. Esto tiene un diseño elegante y eleva el atractivo de su decoración hecha de la más alta calidad y para grandes gustos.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1518BR
      Type: Shower Set
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Treatment: Polished
      Surface Finish: Chrome
      Shower Head Material: Brass
      Installation Type: Wall Mount
      HAND SHOWER
      WITH HOSE
      Shower Head Function: Rainfall with Thermostatic Mixer
      SIMULTANEOUS USE OF SHOWER HEAD, HAND SHOWER
      Shower Arm Included : Yes.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs1518br
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de productosShower Set
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-05-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures