Publique sus productos
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head

Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head

4.4 de 5 estrellas4.4(18 reseñas)
Traducido por Google,
Lleve el poder de un monzón a su baño con nuestro cabezal de ducha de estilo redondo Bravat que se siente como sobresalir en un aguacero repentino, ¡solo que caliente! La tensión caerá de sus hombros cuando el agua caiga en cascada sobre todo su cuerpo en una sensación muy diferente a la de una ducha convencional. El cabezal de la ducha tiene un flujo elegante ideal para el lavado corporal. Es fácil de instalar.
Especificaciones
  • Brand Name: Bravat
    Product Code: FS9535
    Type: Bathroom Shower Head
    Installation Type: US Standard
    Install: Wall Mount
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Hole: Dual
    Color: Chrome
    Shape: Round
    Faucet: Brass
    Style: Contemporary
    Surface Finish: Chrome
    Surface Treatment: Polished
    Core Material: Ceramic
    Plating Thickness: 10um
    Function: Fixed Support Type.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Especificaciones técnicas
  • Referenciashower-set_fs9535
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de productosChrome Finish Shower Set
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures