Publique sus productos
Fontana Reno Wall Mounted Nickel Rainfall Mixer Shower Set
Fontana Reno Wall Mounted Nickel Rainfall Mixer Shower Set

    Fontana Reno Wall Mounted Nickel Rainfall Mixer Shower Set

    Traducido por Google,
    Dale a tu baño un aspecto elegante con el juego de mezclador de grifo de ducha de lluvia. La ducha de baño con control de tres palancas en acabado Níquel es el complemento perfecto para el hogar moderno de hoy. Esta ducha Fontana se montó en la pared, el juego de mezclador de ducha de mano de ducha de mano con cabezal cromado completo brinda una experiencia de ducha lujosa y es el complemento perfecto para cualquier baño moderno. La ducha de mano de diseño moderno, el mezclador de ducha de agua fría y caliente y una válvula mezcladora fácil de usar, hechos de alta calidad. Asegúrese de que cuando se trata de juegos de ducha de lluvia nuevos para el baño, Fontana Showers ofrece la forma, el acabado y los estilos que está buscando.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9586
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Blackened
      Exposed Shower Faucet Feature: Without Slide Bar
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Brass
      Material Analysis: CU≥59%
      Color: Nickel
      Number of Handles: Single Handle
      Type: Bath & Shower Faucets
      Function: Cold / HOT Water
      The Thickness of Chrome Plating: Nickel>8um Chrome>0.2um
      Water Flow: Bath/Shower Mixer≥18L/min, Other mixer≥12L/mix
      Air Pressure Testing: 0.6Mpa
      Water Pressure Testing: 1.6Mpa.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs9586
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de productosShower Set
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures