Publique sus productos
Fontana Luna Thermostatic System with Body Jet Shower Set
Fontana Luna Thermostatic System with Body Jet Shower Set

    Fontana Luna Thermostatic System with Body Jet Shower Set

    Traducido por Google,
    Este sistema de ducha termostático multifunción Fontana Luigi con chorro corporal proporciona una experiencia de ducha lujosa y es el complemento perfecto para cualquier baño moderno. El diseño moderno de una ducha manual y una válvula mezcladora fácil de usar, ambos hechos de latón macizo de alta calidad. La cobertura de agua cálida y empapada es el resultado de un patrón de agua más denso y gotas más grandes que retienen su calor por más tiempo para calmar y revitalizar. Este sistema de ducha termostática tiene un diseño moderno de detalles suaves y bordes afilados. Asegúrese de que cuando se trata de juegos de ducha nuevos para el baño, Fontana Showers ofrece la forma, el acabado y los estilos que está buscando.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Product Code: FS9587
      Surface Finish: Chrome
      Surface Treatment: Polished
      Number of Handles: Five handle
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Ceramic
      Material: Brass Main Body And Zinc Alloy Handle
      Type: Bath & Shower Faucets
      Material Analysis: Cu≥ 59%
      Chrome Plating
      Thickness: Nickel>8um Chrome>0.2um
      Water Flow: Bath/shower mixer ≥ 18L/min
      Operating Pressure: 0.05 Mpa-0.8 Mpa
      Cold Water Temperature: 4℃-29℃
      Hot water Temperature: 50℃-80℃
      Temperature Range: 20℃-50℃.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs9587
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de productosDesigners Shower System
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-05-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures