Publique sus productos
Fontana Milan Thermostatic Oil Rubbed Bronze Sprayer Shower Faucet
Fontana Milan Thermostatic Oil Rubbed Bronze Sprayer Shower Faucet

    Fontana Milan Thermostatic Oil Rubbed Bronze Sprayer Shower Faucet

    4.1 de 5 estrellas4.1(14 reseñas)
    Traducido por Google,
    El grifo termostático para ducha con rociador de bronce aceitado Fontana Milan tiene cabezal de ducha de lluvia, extensión de latón, ducha de cuello de cisne y rociador de mano con mezclador de brazo. Este juego de ducha proporciona una experiencia de ducha lujosa y es el complemento perfecto para cualquier baño moderno. La ducha de mano de diseño moderno y una válvula mezcladora fácil de usar, ambas hechas de latón macizo de alta calidad. Tiene el diseño moderno de detalles suaves y bordes afilados. La cobertura de agua cálida y empapada es el resultado de un patrón de agua más denso y gotas más grandes que retienen su calor por más tiempo para calmar y revitalizar. Asegúrese de que cuando se trata de grifos nuevos para lavabos de baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y los estilos que está buscando.
    Especificaciones
    • Brand: FontanaShowers®
      Product Code: FS9623
      Core Material: Ceramic
      Showerhead Style: Contemporary
      Size: 8"
      Surface treatment: Oil Rubbed Bronze
      Surface Finish: Brass
      Type Control: Dual Single Support Control
      Hot & Cold: Yes
      Number Of Handles: Double Crank
      Type: Rotating Lifting Type
      INSTALLATION TYPE: WALL MOUNT.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs9623
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de productosShower Set
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-05-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures