Publique sus productos
Grosseto Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet

Grosseto Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet

Traducido por Google,
El grifo para lavabo de baño Grosseto viene en acabado de bronce frotado con aceite con material de cuerpo de latón junto con dos mangueras de agua para agua fría y caliente. Este es uno de los acabados más modernos en los estilos de diseño de baños. El grifo tiene un flujo elegante ideal para lavarse las manos y otras tareas cotidianas. El diseño se inspiró en el diseño de FontanaShowers. Asegúrese de que cuando se trata de un nuevo grifo para baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y los estilos que está buscando.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS173BBF
    Type: Sink Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Type: Deck Mount
    Faucet Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Faucet Handle Material: Zinc Alloy.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciasink-faucet_fs173bbf
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures