Publique sus productos
Marseille Mixer Single Handle Vanity Sink Faucet Gold Brass

Marseille Mixer Single Handle Vanity Sink Faucet Gold Brass

Traducido por Google,
Grifo monomando para lavabo Marseille, latón dorado. Cuando se trata de nuevas mejoras para el baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y el estilo que está buscando. Dale a tu baño un aspecto elegante con grifos y accesorios para lavabo. Este es uno de los acabados más modernos en los estilos de diseño de baños. El grifo tiene un flujo elegante ideal para lavarse las manos y otras tareas cotidianas. Esto tiene un diseño elegante y eleva el atractivo de su decoración hecha de la más alta calidad y para grandes gustos. Viene con tecnología de súper sellado en el interior, capaz de brindar un rendimiento superior con una construcción sólida para una larga durabilidad que mejorará su baño con una apariencia moderna y fresca durante un largo período de tiempo.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3761MT
    Faucet Type: Sink Faucet
    Material: Brass
    Faucet Style: Modern
    Finish: Gold
    Installation Type: Deck Mount
    Hot & Cold Water: Yes
    Surface Treatment: Ti-PVD
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Holes: One Hole
    Number of Handles: One Handle
    Valve Type: Ceramic Valve
    Faucet Height: 7.2" (185mm)
    Spout height: 6.6" (170mm)
    Spout reach: 3.5" (90mm).

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet, Basin Mixer, sink mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciasink-faucet_fs3761mt
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures