Publique sus productos
Varese Contemporary Wall Mount Chrome Faucet

Varese Contemporary Wall Mount Chrome Faucet

Traducido por Google,
Dale a tu baño un aspecto elegante con grifos y accesorios para lavabo. El grifo monomando para baño en cromo es el complemento perfecto para el hogar moderno de hoy. El acabado cromado se ha convertido rápidamente en uno de los acabados más modernos en todos los estilos de decoración del baño. Capturando el estilo del diseño minimalista, los grifos puristas brindan agua optimizada. El diseño de montaje en pared de Varese proporciona una encimera ordenada en su baño o tocador. Asegúrese de que cuando se trata de grifos nuevos para lavabos de baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y los estilos que está buscando.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3961BF
    Type: Sink Faucet
    Hot & Cold Water: Yes
    Installation Type: Wall Mount
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Treatment: Chrome Polished
    Finish: Chrome.

    Keywords:
Especificaciones técnicas
  • Referenciasink-faucet_fs3961bf
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures