Publique sus productos
Fontana Dreux Oil Rubbed Bronze Sink Faucet

Fontana Dreux Oil Rubbed Bronze Sink Faucet

Traducido por Google,
El grifo de bronce aceitado Fontana Dreux es nada menos que hermoso y funcional. La arquitectura y el diseño únicos de este grifo, especialmente el acabado en bronce antiguo y oscuro, desprenden un encanto y una elegancia antiguos. Aunque este grifo pertenece más a un baño contemporáneo, el maquillaje también lo convierte en un complemento absolutamente perfecto para un baño tradicional. El grifo de bronce aceitado Fontana Dreux viene con manijas dobles y es capaz de producir agua fría y caliente, perfecto para hogares con diferentes necesidades de temperatura del agua. Construido con excelentes materiales de aleación de latón y zinc y con una garantía de 1 año, el grifo de bronce frotado con aceite Fontana Dreux es un accesorio de baño que definitivamente cumplirá su propósito durante mucho tiempo.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6103MF
    Type: Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handles: Dual Handle
    Surface Treatment: Dark Oil-Rubbed Bronze
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Deck Mount
    Faucet Mount: 3 holes
    Finish: Dark Oil Rubbed Bronze
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Faucet Handle Material: Zinc Alloy
    Faucet Height: 5.9 inch (15cm)
    Spout Length: 6.5 inch (16.5cm)
    Spout Height: 4.15 inch (10.5cm).

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet, bathroom tap, Basin Mixer, sink mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciasink-faucet_fs6103mf
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures