Publique sus productos
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet

Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet

3.3 de 5 estrellas3.3(7 reseñas)
Traducido por Google,
Dale a tu baño un aspecto elegante con grifos y accesorios para lavabo. El grifo de baño monomando en oro pulido es el complemento perfecto para el hogar moderno de hoy. El acabado en oro pulido se ha convertido rápidamente en uno de los acabados más modernos en todos los estilos de decoración del baño. Capturando el estilo del diseño minimalista, los grifos puristas brindan un control de agua optimizado. Esta moldura para grifo de fregadero cuenta con un pico en ángulo de 90 grados para una fácil operación. El conveniente diseño de montaje en pared proporciona una encimera ordenada en su baño o tocador. Asegúrese de que cuando se trata de grifos nuevos para lavabos de baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y los estilos que está buscando.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9562
    Type: Sink Faucet
    Number of Handle: Single Lever
    Surface Treatment: Polished
    Surface Finish: Polished Gold
    Hot and Cold Water: Yes
    Style: Single Support Dual Hole
    Installation Holes: 2 Holes
    Installation Type: Wall Mount
    Valve Core Material: Ceramic
    Suitable: Bathroom / Hotel
    Material: Brass
    Color: Polished Gold
    Spout Style: Round
    Customizable : Yes
    Hoses: 2 Piece Included
    Faucet Height: 210mm (8.27")
    FontanaShowers® Product Warranty Information FontanaShowers Product Warranty
    Installation Instructions for Fontana Milan Single Lever Sink Faucet.

    Keywords:
Especificaciones técnicas
  • Referenciasink-faucet_fs9562
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures