Publique sus productos
Fontana Retro Dark Oil Rubbed Bronze Dual Handle Wall Mount Sink Faucet

Fontana Retro Dark Oil Rubbed Bronze Dual Handle Wall Mount Sink Faucet

Traducido por Google,
El mezclador de grifo de lavabo de montaje en pared retro viene con dos manijas disponibles en un hermoso acabado de bronce aceitado. Este grifo de estilo contemporáneo de latón macizo contiene una válvula de cerámica y es conocido por su función de cascada. Todas las partes del cuerpo de esta grifería, maneta, caño... están fabricadas en latón de alta calidad. Tres orificios de instalación facilitan la instalación. El grifo de doble soporte se suma a la decoración moderna de su baño.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FSF-081-ORB-BATHROOM-FAUCET
    Type: Sink Faucet
    Feature: Waterfall
    Style: Contemporary
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Installation Holes: Three Holes
    Number of Handles: Two Handle
    Valve Type: Ceramic Valve
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Faucet Handle Material: Brass
    Faucet Height: 3.62" (9.2cm)
    Spout Length: 4.64 (11.8cm)
    Spout Height: 5.11 (13cm)
    Surface Treatment: Oil Rubbed Bronze
    Installation: Dual holder, Three hole, Wall mount
    Faucet Mount: 4" Mini spread
    Material: Ceramic.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciasink-faucet_fsf-081
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures