Publique sus productos
Fontana Twist Bathroom Sink Single Handle Faucet

Fontana Twist Bathroom Sink Single Handle Faucet

Traducido por Google,
Cuando se trata de nuevas mejoras para el baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y el estilo que está buscando. Dale a tu baño un aspecto elegante con el grifo monomando para lavabo de baño Fontana Twist. Este es uno de los acabados más modernos en los estilos de diseño de baños. El grifo tiene un flujo elegante ideal para lavarse las manos y otras tareas cotidianas. Esto tiene un diseño elegante y eleva el atractivo de su decoración hecha de la más alta calidad y para grandes gustos. Viene con tecnología de súper sellado en el interior, capaz de brindar un rendimiento superior con una construcción sólida para una larga durabilidad que mejorará su baño con una apariencia moderna y fresca durante un largo período de tiempo.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FSF-101-BATHROOM-SINK-FAUCET
    Type: Sink Faucets
    Material: Brass
    Style: Contemporary
    Finish: Polished Chrome
    Number of Handles: Single Handle
    Aerator: 1.5gpm max @ 60psi
    Inlet: Flexible with 1/2" male NPSM connection
    Faucet Height: 8 11/16"
    Faucet Body Diameter (Base): 1 13/16"
    Spout Height: 7 3/8"
    Spout Reach: 5"
    Maximum Flow Rate: 1.5 GPM at 60 PSI
    Design: Twist
    Faucet Body Material: Brass.

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasink-faucet_fsf-101
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures