Publique sus productos
Fontana Bavaria Stainless Commercial Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser

Fontana Bavaria Stainless Commercial Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser

Traducido por Google,
El dispensador de jabón comercial sin contacto automático comercial de acero inoxidable Bavaria de Fontana es un diseño llamativo que es a la vez funcional y estético, el dispensador de jabón se ha desarrollado teniendo en cuenta la facilidad. Este dispensador de jabón tiene un diseño elegante con activación de detección de movimiento inteligente que encajará a la perfección en cualquier baño contemporáneo. Utilice la fuente de alimentación multivoltaje, adecuada para voltaje de entrada entre CA 100-240 V, y puede cumplir con los requisitos de diferentes proyectos. Ahorra jabón, agua y tiempo también. Tecnología inteligente sin contacto que facilita el lavado de manos. Dispensador de jabón comercial sin contacto, dispensador de jabón inteligente con cable manual y a batería con diseño sin goteo. Este dispensador de jabón con sensor de movimiento sin contacto proporciona a los baños de uso intensivo soluciones eficientes e higiénicas al reducir la transferencia de gérmenes y prevenir la contaminación o contaminación cruzada de gérmenes y bacterias. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU. Todo nuestro sistema sin contacto es CA/CC, alimentado por cable o puede usar 4 pilas alcalinas AA. Con su microordenador controlando su acción, el sensor de movimiento puede autoajustar su mejor zona de detección según el color y la forma del lavabo. El sensor con chip inteligente infrarrojo AI incorporado tiene una operación 100% sin contacto. Ideal para aplicaciones de uso comercial en baños públicos, restaurantes, edificios de oficinas, instalaciones públicas y hospitales. Asegúrese de que cuando se trata de nuevos dispensadores de jabón, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y los estilos que está buscando.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1193
    Type: Automatic Liquid Soap Dispenser
    Material: Solid Brass
    Finish: Chrome
    Installation: Deck Mount
    Function: Anti-bacteria Sensor Dispenser
    Usage: Commercial Use
    Power Input: AC1100V & DC6V
    Power supply: DC 6 V
    Lifetime
    : 50, 000 Cycles
    Sensor Type: Infrared AI Smart-Chip
    Flow Rate: 1-4.5ML/S
    Sensor Range: Self-adjusting
    Sensor life: 10000 times
    Inlet/outlet diameter: G-1/2″
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasoap-dispenser_fs1193
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosSoap Dispenser Touchless
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures