Publique sus productos
Fontana Commercial Automatic No Touch Soap Dispenser In Chrome

Fontana Commercial Automatic No Touch Soap Dispenser In Chrome

Traducido por Google,
El dispensador automático de jabón en espuma Fontana Commercial, que puede dispensar jabón de manera eficiente, viene con un acabado cromado y todo el cuerpo de latón macizo. El sensor todo en uno diseñado con un contenedor de jabón de 1500 ml (0,39 gal) de capacidad que puede bombear jabón inmediatamente después de que lo detecte el ojo del sensor. Utilice la fuente de alimentación multivoltaje, adecuada para voltaje de entrada entre CA 100V-240V, y puede cumplir con los requisitos de diferentes proyectos. Ahorra jabón, agua y tiempo también. Este dispensador automático de jabón sin contacto comercial de acero inoxidable reduce la transferencia de gérmenes al evitar la contaminación cruzada y la recontaminación de gérmenes y bacterias al no tocar los grifos o las manijas. Para una mejor sostenibilidad y conservación del agua, use el grifo sin contacto Fontana con el dispensador de jabón, ya que nuestro grifo comercial sin contacto reduce el uso de agua al minimizar el desperdicio de agua al eliminar el flujo de agua innecesario y desatendido. Conveniente de mantener con un filtro incorporado para evitar que entren artículos diversos en la válvula solenoide y el filtro es fácil de limpiar. Ideal para aplicaciones de uso comercial en baños públicos, restaurantes, edificios de oficinas, instalaciones públicas y hospitales. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS18121C-SD
    Material: Brass
    Finish: Polished Chrome
    Type: Stainless steel Automatic Foam Soap Dispenser
    Capacity: 0.39gal(1500ml)
    Usage: Bathroom, Washing, Public Place
    Installation: Deck mount
    Application: Bathroom foam soap dispenser
    Size: 5.7*4.13*1.96 inches (145x105x50mm)
    Power supply: DC 6V
    Function: Anti-bacteria
    Usage: Commercial.

    Keywords: AC-powered Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasoap-dispenser_fs18121c-sd
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosSoap Dispenser Touchless
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures