Publique sus productos
Fontana Melun Commercial Oil Rubbed Bronze AutomaticTouchless Faucet

Fontana Melun Commercial Oil Rubbed Bronze AutomaticTouchless Faucet

Traducido por Google,
Gran opción para uso comercial, los grifos sin contacto Fontana con tecnología instantánea. Si está buscando una mayor comodidad sin contacto, mayor higiene, eficiencia energética y un rendimiento duradero con tecnología integrada de encendido y apagado instantáneo, esta es una excelente opción. Este grifo de baño sin contacto Fontana es fácil de usar, tecnología de encendido y apagado instantáneo, simple e intuitivo, lo que lo convierte en una excelente opción entre arquitectos y diseñadores. El grifo sin contacto automático Melun Commercial Oil Rubbed Bronze es una gran adición a cualquier negocio. El grifo cuenta con un sensor sin contacto que abre y cierra el agua sin necesidad de manijas, lo que lo hace más higiénico. El grifo también tiene un caudal ajustable, por lo que puede controlar la cantidad de agua que se utiliza. El grifo es fácil de instalar y viene con todo el hardware necesario. También está respaldado por una garantía limitada de por vida. Este grifo automático sin contacto es una excelente manera de ahorrar agua y ayudar a reducir la propagación de gérmenes. ¡Ordene el suyo hoy! El grifo se puede usar en ubicaciones comerciales, cumple con ADA y tiene una garantía de 5 años.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095B
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant
    Automatic Infrared Touchless Faucets.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-1095b
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures