Publique sus productos
Fontana Macon Gold Automatic Touchless Hands-Free Smart Touchless Faucet

Fontana Macon Gold Automatic Touchless Hands-Free Smart Touchless Faucet

Traducido por Google,
El grifo sin contacto automático Fontana Macon Gold hará que cualquier proyecto de lavabo se destaque. El Macon viene con todo el hardware de instalación necesario, lo que simplifica la instalación. Adecuado para cualquier aplicación comercial de restaurante o hotelería con el diseño elegante y elegante de Fontana Macon. Viene con una garantía del fabricante de 5 años. El material de latón macizo garantiza durabilidad y sostenibilidad mientras se combina con un diseño de grifo sin contacto como ningún otro. ¡Pregunte hoy!
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms including high-traffic bathroom facilities
    ADA Compliant
    Hands-free operation is ideal for commercial applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-1095bg
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures