Publique sus productos
Fontana Commercial Chrome Automatic Sensor Hands Free Faucet

Fontana Commercial Chrome Automatic Sensor Hands Free Faucet

Traducido por Google,
¿Está buscando un grifo sin contacto automático y confiable para uso comercial? No busque más allá de nuestro grifo de manos libres con sensor automático cromado comercial Fontana. Los grifos de baño sin contacto Fontana son fáciles de usar, tecnología de encendido y apagado instantáneo, simples e intuitivos, lo que los convierte en una excelente opción entre arquitectos y diseñadores. Este grifo de manos libres con sensor automático cromado comercial de Fontana es compatible con todas las tuberías estándar de EE. UU. El grifo se puede usar en ubicaciones comerciales, cumple con ADA y tiene una garantía de 5 años. Este grifo es perfecto para lugares concurridos como hoteles, aeropuertos y baños donde la higiene es una prioridad. El sensor de infrarrojos es muy sensible y activará el flujo de agua tan pronto como sus manos estén dentro del alcance. El flujo de agua se detendrá automáticamente cuando retire las manos del área de detección, lo que lo hace muy fácil y conveniente de usar. En general, el bajo mantenimiento y el diseño preciso de los grifos sin contacto Fontana los convierten en una opción atractiva y práctica para que los arquitectos y diseñadores elijan nuestros grifos de baño en proyectos de alto nivel. Ayudan a reducir el desperdicio y conservar los recursos, además de ser cómodos de usar.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095SC
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Automatic Faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-1095sc
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures