Publique sus productos
Fontana Leo Commercial Matte Black Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Fontana Leo Commercial Matte Black Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Traducido por Google,
Imagina no tener que volver a tocar un grifo sucio. Con nuestro grifo manos libres con sensor automático sin contacto negro mate comercial Fontana Leo, puede agitar la mano frente al sensor para abrir el agua, y el flujo se detendrá automáticamente cuando retire la mano. Este grifo de manos libres con sensor automático sin contacto negro mate comercial de Fontana es compatible con todas las tuberías estándar de EE. UU. El grifo se puede usar en ubicaciones comerciales, cumple con ADA y tiene una garantía de 5 años. Esta simple innovación puede ayudar a mantener tus manos limpias y libres de bacterias. Y debido a que no hay manijas para girar, un grifo sin contacto también es más eficiente energéticamente que los grifos tradicionales. Entonces, si está buscando una manera de reducir su impacto ambiental, el grifo sin contacto manos libres con sensor automático sin contacto negro mate comercial Leo de Fontana Leo es una excelente opción. Además, muchos grifos sin contacto vienen equipados con funciones avanzadas como control de temperatura y agua filtrada.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1097MB
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-1097mb
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures