Publique sus productos
Fontana Commercial Chrome Deck Mount Automatic Touchless Faucet

Fontana Commercial Chrome Deck Mount Automatic Touchless Faucet

Traducido por Google,
¡Este es el mejor grifo de baño sin contacto! En general, el bajo mantenimiento y el diseño preciso de los grifos sin contacto Fontana los convierten en una opción atractiva y práctica para que los arquitectos y diseñadores elijan nuestros grifos de baño en proyectos de alto nivel. Ayudan a reducir el desperdicio y conservar los recursos, además de ser cómodos de usar. Te encantará cuando los invitados vengan porque nunca saben qué escena esperar en mi baño, pero con este increíble producto aquí todo se mantiene fresco y nuevo sin preocupaciones sobre los gérmenes o bacterias que crecen en ti mientras te duchas después de estar enfermo en algún lugar. punto durante el día. Tiene un acabado cromado que distingue a su baño público de los demás. Los sensores infrarrojos permiten un funcionamiento totalmente manos libres, evitando de forma eficaz la transferencia de gérmenes. Este grifo sin contacto automático de montaje en cubierta cromado comercial de Fontana es compatible con todas las tuberías estándar de EE. UU. El grifo se puede usar en ubicaciones comerciales, cumple con ADA y tiene una garantía de 5 años. Este grifo electrónico de latón fundido reduce la transferencia de gérmenes al evitar la contaminación cruzada y la recontaminación de gérmenes y bacterias al no tocar las manijas del grifo.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1098CR
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-1098cr
  • Familia de productoTouchless & Electronic Faucets
  • Grupo de productosTouchless & Electronic Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures