Publique sus productos
Fontana Commercial Brushed Gold Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Fontana Commercial Brushed Gold Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Traducido por Google,
El grifo de baño sin contacto Fontana es fácil de usar, tecnología de encendido y apagado instantáneo, simple e intuitivo, lo que lo convierte en una excelente opción entre arquitectos y diseñadores. El grifo manos libres con sensor automático sin contacto de oro cepillado comercial de Fontana es el complemento perfecto para cualquier baño de alto tráfico como aeropuertos, baños públicos, centros comerciales, hoteles. Los grifos sin contacto Fontana promueven un estilo de vida ecológico y sostenible. Tiene un acabado dorado cepillado que distingue a su baño de los demás. Con su diseño elegante y controles fáciles de usar, el grifo sin contacto facilita mantener las manos limpias mientras cocina. Y con su sensor incorporado, el grifo sin contacto se enciende y apaga automáticamente, para que nunca tenga que preocuparse por dejar el agua abierta. Lo mejor de todo es que el grifo sin contacto está respaldado por 5 años de garantía, por lo que puede estar seguro de que durará muchos años.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1099BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-109bg
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures