Publique sus productos
Fontana Brushed Nickel Commercial Bathroom Touchless Faucet

Fontana Brushed Nickel Commercial Bathroom Touchless Faucet

Traducido por Google,
Cualquier dueño de negocio sabe que una de las cosas más importantes que puede hacer para mantener contentos a sus clientes es mantener un ambiente limpio y sanitario. Los baños son una de las áreas que deben mantenerse impecables, y el grifo sin contacto para baño comercial de níquel cepillado Fontana es una excelente manera de ayudar a lograrlo. Los grifos sin contacto para baños comerciales de níquel cepillado Fontana están diseñados para minimizar la propagación de bacterias y otros contaminantes. Tienen sensores que activan el flujo de agua cuando se colocan las manos debajo del surtidor y se apagan automáticamente cuando se quitan las manos. Esto ayuda a evitar que los clientes tengan que tocar superficies potencialmente sucias y también conserva el agua. Los grifos sin contacto son una forma simple y efectiva de ayudar a crear un ambiente de baño más higiénico para sus clientes.
Especificaciones
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-354bn
  • Familia de productoSloan Sensor Lavatory Faucets
  • Grupo de productosSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures