Publique sus productos
Fontana Matte Black Commercial Architectural Public Restroom Touchless Faucet

Fontana Matte Black Commercial Architectural Public Restroom Touchless Faucet

Traducido por Google,
Este grifo de baño sin contacto Fontana es fácil de usar, tecnología de encendido y apagado instantáneo, simple e intuitivo, lo que lo convierte en una excelente opción entre arquitectos y diseñadores. Minimice el desperdicio de agua y evite la contaminación y la contaminación cruzada usando este grifo automático inteligente. Bien hecho con un acabado duradero y de alta calidad comercial, el grifo sin contacto Fontana no solo es higiénico, sino que reducirá inmediatamente el desperdicio de agua al eliminar el flujo de agua innecesario y desatendido. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU. Utiliza baterías alcalinas 4AA (se compran por separado). Presión de agua: 0,5 - 7,0 KGS/cm, 10-125 psi. Reduce la transferencia de gérmenes al evitar la contaminación cruzada y la recontaminación de gérmenes y bacterias al no tocar las manijas de los grifos. Reduzca el uso de agua al minimizar el desperdicio de agua al eliminar el flujo de agua innecesario o desatendido.
Especificaciones
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-359b
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures