Publique sus productos
Fontana Rose Gold Commercial Architectural Design Touchless Faucet

Fontana Rose Gold Commercial Architectural Design Touchless Faucet

Traducido por Google,
¿Busca un grifo con sensor de grado comercial? Entonces el grifo sin contacto de diseño arquitectónico comercial Fontana Rose Gold es lo mejor para usted. no se trata solo de una buena apariencia: nuestro grifo sin contacto también es extremadamente práctico. Cuenta con un sensor que activa el flujo de agua cuando detecta movimiento, para que nunca tengas que preocuparte por dejar el grifo abierto. Es fácil de instalar y viene con todo el hardware necesario. Ya sea que esté equipando un nuevo espacio de oficina o actualizando uno existente, nuestro grifo sin contacto de diseño arquitectónico comercial Fontana Rose Gold es la opción correcta para usted.
Especificaciones
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-359rg
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures