Publique sus productos
Fontana Chatou Chrome Finish Commercial Automatic Motion Sensor Faucet in Chrome

Fontana Chatou Chrome Finish Commercial Automatic Motion Sensor Faucet in Chrome

Traducido por Google,
Este grifo con sensor de movimiento automático es una buena opción para lugares públicos como centros comerciales, hospitales y aeropuertos, así como para todos los baños de alto tráfico. Es un montaje en cubierta de un solo orificio, con una manija y viene con la opción de agregar un mezclador de agua fría y caliente. El cuerpo de la válvula está hecho de latón, al igual que el cartucho, para garantizar el mejor rendimiento y una vida útil prolongada. Viene completo con accesorios e instrucciones de instalación. Este grifo se puede utilizar para uso comercial.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Type: Auto Faucet
    Model Number: FS-509MSDSF
    Surface Finish: Chrome
    Feature: Sense Faucets
    Surface Treatment: Polished
    Faucet Mount: Single
    Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Number of Handle: Single Handle
    Style: Traditional
    Valve Core Material: Brass
    Body Material: Brass body
    Usage: Wash basin
    Function: Lavatory Ware
    Handle Color: Chrome
    Valve material: brass/abs valve body
    Usage: Commercial.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-509msdsf
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures