Publique sus productos
Fontana Commercial Brushed Nickel Architectural Design Touchless Faucet

Fontana Commercial Brushed Nickel Architectural Design Touchless Faucet

Traducido por Google,
Este grifo de baño sin contacto Fontana es fácil de usar, tecnología de encendido y apagado instantáneo, simple e intuitivo, lo que lo convierte en una excelente opción entre arquitectos y diseñadores. El grifo sin contacto de diseño arquitectónico de níquel cepillado comercial de Fontana es el complemento perfecto para cualquier negocio. Con su diseño elegante y su fácil instalación, seguramente le dará a cualquier negocio un aspecto moderno. El sensor sin contacto es muy sensible, por lo que es fácil de usar. Además, el grifo está hecho de latón macizo, lo que garantiza durabilidad y uso a largo plazo. Para las empresas que buscan una adición elegante y funcional a su baño, el grifo sin contacto automático sin contacto con diseño arquitectónico de níquel cepillado comercial de Fontana es la elección perfecta.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-SF-BN
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: BRUSHED
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-sf-bn
  • Familia de productoSloan Sensor Lavatory Faucets
  • Grupo de productosSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures