Publique sus productos
Fontana Commercial Automatic Wall Mount Brushed Nickel Sensor Bathroom Faucet

Fontana Commercial Automatic Wall Mount Brushed Nickel Sensor Bathroom Faucet

Traducido por Google,
El grifo de baño con sensor de níquel cepillado de montaje en pared automático comercial Fontana de FontanaShowers es ideal para aquellos que buscan un grifo de estilo antiguo, que no esté demasiado decorado. De líneas sencillas y elegantes, esta grifería es el complemento perfecto para baños de estilo clásico. Está fabricado íntegramente en latón, montado en pared, con Sensores de movimiento para Ahorro de Agua. El material del núcleo de la válvula es de cerámica para el mejor rendimiento que durará toda la vida. Viene con conexiones de ½", completo con accesorios e instrucciones de instalación.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1105
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Use: Hospital or Public Space
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Polished
    Material: Brass
    Finish: Brushed Nickel
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G1/2"
    Diameter of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs1105
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures