Publique sus productos
Fontana Antique Commercial Automatic Wall Mount Brushed Gold Touchless Faucet

Fontana Antique Commercial Automatic Wall Mount Brushed Gold Touchless Faucet

Traducido por Google,
Los baños de los aeropuertos son algunos de los baños más concurridos del mundo. Con cientos de personas yendo y viniendo durante todo el día, es importante tener un grifo confiable, duradero y fácil de usar. El grifo sin contacto de oro cepillado de montaje en pared automático comercial antiguo Fontana es una excelente opción para lugares concurridos. Cuenta con un sensor que activa el flujo de agua cuando se colocan las manos debajo del pico y se apaga automáticamente cuando se retiran las manos. Esto ayuda a conservar el agua y evitar el desperdicio. El grifo también tiene una construcción duradera que puede soportar un uso intensivo y es fácil de instalar. Como resultado, el grifo sin contacto de oro cepillado de montaje en pared automático comercial antiguo Fontana es una excelente opción para baños ocupados.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1107BG
    Type: Automatic Faucet
    Use: Airport or Public Space
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Wall Mount
    Surface Treatment: Brushed
    Material: Brass
    Finish: Brushed Gold
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G1/2"
    Diameter of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, hotels, and public restrooms. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs1107bg
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosBathroom Faucet with Sensor
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures