Publique sus productos
Fontana Commercial Deck Mounted Gold Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet

Fontana Commercial Deck Mounted Gold Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet

Traducido por Google,
Al reducir el desperdicio de agua y promover la eficiencia, los grifos sin contacto de Fontana son una opción más ecológica y sostenible para los baños comerciales sin contacto. Fontana Commercial Deck Mounted Gold Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet with Temperature Control es uno de los productos de alta calidad que se pueden usar en su baño. Ha sido diseñado específicamente para hacerte la vida más fácil, ya que viene con una serie de características destinadas a que puedas aprovecharlo al máximo. La mejor parte de este producto es que es automático, lo que significa que no tiene que tocar nada para abrir el flujo de agua, ¡simplemente mueva su mano debajo del grifo y los sensores harán todo el trabajo por usted! Además, gracias a su tecnología infrarroja, nunca más tendrás que preocuparte por tener las manos frías.
Especificaciones
  • Sensor faucet complete motion detection operation.
    Commercial use.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.05Mpa-1.2Mpa
    Temperature: 0-60 degrees Celsius
    Humidity: 90% relative humidity
    Solid Brass Construction, Gold Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: DC6V & AC110-220V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Can be installed easily in new or retrofit applications.
    Comes with 1 year of manufacturing warranty.

    Keywords: Electronic Faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs18513g
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures