Publique sus productos
Fontana Commercial Matte Black Widespread Automatic Touchless Bathroom Touchless Faucet

Fontana Commercial Matte Black Widespread Automatic Touchless Bathroom Touchless Faucet

Traducido por Google,
¿Teme tener que tocar el grifo cada vez que necesita lavarse las manos? ¿Se encuentra constantemente tratando de evitar el contacto con los gérmenes que parecen estar al acecho en cada esquina? Los grifos sin contacto Fontana promueven un estilo de vida ecológico y sostenible. Es posible que desee considerar invertir en el grifo sin contacto Fontana. Estos grifos están diseñados para que el lavado de manos sea más fácil y cómodo, sin necesidad de que entre en contacto con superficies sucias. Vienen en una variedad de diseños elegantes que complementarán la decoración de cualquier baño. Entonces, si está buscando una manera de hacer que lavarse las manos sea menos complicado, definitivamente vale la pena considerar un grifo sin contacto. Es perfecto para cualquier persona que quiera ahorrar tiempo y evitar la molestia de tocar un grifo sucio. Siga leyendo para obtener más información sobre este producto único.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1326-BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: MATTE BLACK
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports.
    Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs2070-bg
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures