Publique sus productos
Fontana Touchless Commercial U-Shaped Matte Black Finish Automatic Touchless Faucet

Fontana Touchless Commercial U-Shaped Matte Black Finish Automatic Touchless Faucet

Traducido por Google,
Aquí hay un grifo sin contacto de volumen sin contacto en una clase propia. Tiene un acabado negro mate que distingue a su baño de los demás. Los sensores infrarrojos permiten un funcionamiento totalmente manos libres, evitando de forma eficaz la transferencia de gérmenes. Este grifo sin contacto automático con acabado en negro mate en forma de U comercial sin contacto de Fontana es compatible con todas las tuberías estándar de EE. UU. El grifo se puede usar en ubicaciones comerciales, cumple con ADA y tiene una garantía de 5 años. Este grifo electrónico de latón fundido reduce la transferencia de gérmenes al evitar la contaminación cruzada y la recontaminación de gérmenes y bacterias al no tocar los grifos ni las manijas.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2207
    Type: Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs2207
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures