Publique sus productos
Fontana Commercial Matte Black Deck Mount Automatic Touchless Hands Free Faucet

Fontana Commercial Matte Black Deck Mount Automatic Touchless Hands Free Faucet

Traducido por Google,
Con una estética mejorada, los grifos de baño sin contacto Fontana vienen con tecnología incorporada de encendido y apagado instantáneo; tienen un diseño elegante y moderno que puede mejorar la apariencia general de cualquier proyecto de baño comercial. Las líneas limpias y la operación simple de estos grifos pueden agregar un toque de sofisticación a cualquier baño. En el mundo actual, la propagación de gérmenes y bacterias es una preocupación real para las empresas. Nuestro grifo de manos libres automático sin contacto Fontana Commercial Matte Black Deck Mount puede ayudar a reducir el riesgo de contaminación cruzada al permitir que los usuarios se laven las manos sin entrar en contacto con el grifo. Los grifos de baño comerciales sin contacto están diseñados para ser duraderos y fáciles de mantener. Se pueden operar con un simple movimiento de la mano y se apagan automáticamente cuando no se usan. Esto ayuda a conservar el agua y mantener limpia el área del fregadero. Además, los grifos de baño sin contacto están disponibles en una variedad de estilos y acabados para combinar con cualquier decoración. Ya sea que esté buscando un aspecto clásico o contemporáneo, hay un grifo de baño sin contacto que se adaptará a sus necesidades.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6108B
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Surface Treatment: Brushed
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Sensing: Infra-red Sensor
    Chrome Plating: 24/48 Hours Salt Spray Test
    Operating Temperature: 0.1-50?
    Installation Type: Deck Mount
    Power Supply: DC & AC
    Sensing Distance: 6.2-12.5" or adjustable
    Inductive Opening Time: < 1 second
    Inductive Closing Time: < 2 second
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs6108b
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures