Publique sus productos
Mugla Commercial Chrome Automatic Electronic Faucet with CUPC Approved

Mugla Commercial Chrome Automatic Electronic Faucet with CUPC Approved

Traducido por Google,
Grifo electrónico automático cromado comercial Mugla con aprobación CUPC. Sensor estable, mejor calidad, el estándar más alto. Estabilidad: la emisión del sensor infrarrojo adopta un circuito de corriente constante. La señal del transmisor es estable incluso cuando cambia el voltaje de la batería. Automático: incorpora control por microordenador, y cuenta con anti-rayos ultravioleta y apagado automático por tiempo de espera. Ahorro de agua: control de flujo de ahorro de agua de apagado automático. El diseño se inspiró en el diseño de FontanaShowers. Asegúrese de que cuando se trata de nuevas llaves para baño, FontanaShowers ofrece las formas, los acabados y los estilos que está buscando. Viene completo con accesorios de montaje e instrucciones de instalación.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FST9746
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Surface Treatment: Chrome
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Surface Finish: Chrome
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucet height: 5.5"
    Spout length: 7.2
    Spout Height: 4.1
    Style: Contemporary
    Sensing: Infra-red Sensor
    Chrome Plating: 24/48 Hours Salt Spray Test
    Operating Temperature: 0.1-50?
    Installation Type: Deck Mount
    Power Supply: DC & AC
    Sensing Distance: 6.2-12.5" or adjustable
    Inductive Opening Time: < 1 second
    Inductive Closing Time: < 2 second
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fst9746
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures