Publique sus productos
ON Collection
ON Collection
ON Collection
ON Collection
ON Collection
ON Collection
    Fora Form

    ON Collection

    Traducido por Google,

    La colección ON es un encantador grupo de productos que crea un ambiente acogedor en el lugar de trabajo y en las áreas sociales. La colección ON es la serie de accesorios de Fora Form que combina formas redondeadas con un toque especial para áreas comunes y lugares de café.

    Los diferentes elementos de la colección ON suavizan y calientan al mismo tiempo y pueden integrarse perfectamente con las distintas mesas de Fora Form. Los productos están diseñados para ser instalados de forma sencilla y pueden montarse en la mesa, lo que crea un margen de variación porque todos ellos se pueden intercambiar por otros.

    Con la colección ON estás un paso más cerca de hacer que los entornos públicos, los cafés y las áreas comunes sean realmente acogedores.

    Especificaciones
    • Steel parts in black structured coating

      Glass shade in mouth blown glass in plated smokey grey

      All products are mounted in the tables with a Ø79 mm hole

      The products can be replaced, including our the powerdots

      Table Lamp w/Charger has 2 x USB C input, dimmer and 0,5 meters of woven black textile cord with Easy-lock connector

      Lamp with Base has 2 meters of woven black textile cord with Easy-lock connector. Option for dimmer

      Floor Lamp has 2 meters of woven black textile cord with Easy-lock connector. Option for dimmer

      Pendant has 3,5 meters of woven black textile cord with junction box and Wago-connector

      Lamps: 220-240V – 50/60 Hz, socket E27, max 11W.

      Maximum size of light bulb is Ø65 mm, only LED bulbs, preferably decorative

      Lamps supplied with dimmer

      Lamps supplied with UK plug

      The lamps are compatible with DALI and DALI 2, with an on/off switch

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaon-collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros