Publique sus productos
Balance Bench
Balance Bench
Balance Bench

    Balance Bench

    Traducido por Google,

    De formas audaces y hermosas, el Banco de Equilibrio parece suspendido en el aire gracias a su singular estructura en voladizo. Disponible con y sin respaldo, este banco es ideal para centros de transporte, campus y espacios municipales.

    Especificaciones
    • Configuration Options
      Backed and backless benches in nominal 6 foot lengths with integral armrests can be specified with optional intermediate seat dividers and surface mount only.

      Sustainable Materials
      The Balance Bench is crafted from 100% recyclable materials. The cantilever frame is constructed of rustproof solid cast aluminum and seats are made from corrosion-resistant stainless steel.

      Durable Finishes
      High-durability stainless steel seats are available with natural Sandstone or Satin finishes, or a durable powdercoat finish. The corrosion-resistant powdercoated aluminum frame and seats are available in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBalance-Bench
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Descripción Uniclass 2015Street and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniClass Exterior Benches