Publique sus productos
Circuit Bench
Circuit Bench
Circuit Bench

    Circuit Bench

    Traducido por Google,

    La simplicidad se une a la robustez en el versátil y limpio banco Circuit. Los materiales duraderos de Circuit se adaptan fácilmente al interior y al exterior, ofreciendo una solución ideal para entornos de uso mixto y espacios públicos.

    Especificaciones
    • Design Versatility
      Backless benches in nominal 6 foot lengths can be specified freestanding or surface mount with a corrosion-resistant powdercoated aluminum frame in a full range of standard and custom colors.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Camber Bench blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

      Durable Finishes
      Durable, corrosion-resistant powdercoated aluminum provides many years of outdoor performance. FSC® 100% Teak hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCircuit-Bench
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Descripción Uniclass 2015Street and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniClass Exterior Benches