Publique sus productos
Column Table
Column Table
Column Table

    Column Table

    Traducido por Google,

    Las mesas de columna presentan un diseño sencillo de acero inoxidable que ofrece una durabilidad y resistencia a la corrosión inigualables. Disponibles en una variedad de tableros y bases, estas mesas se adaptan a cualquier espacio, tanto interior como exterior.

    Especificaciones
    • Design Versatility
      Column Tables are highly configurable with 24", 30", or 36" round or square table tops with round or cross table bases. Stainless steel table tops can be specified with a range of natural finish options or durable powdercoated finish with or without concentric perforation patterns. Tables can be specified with an optional umbrella hole and for freestanding or surface mount use.

      Durable Finishes
      Table bases, columns, and tops are available in natural stainless steel finishes or may be specified in a wide range of powdercoat colors for easy tailoring to site-specific themes.

      Outdoor Performance
      All Forms+Surfaces powdercoat colors have been formulated to be ultra-durable for improved long-term wear and resistance to weathering. Our powdercoat colors are also anti-graffiti, allowing marks from paint, permanent markers, and dirt to be easily removed.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaColumn-Table
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de productosTables & Table Ensembles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Descripción Uniclass 2015Street and site tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 43.53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSite Tables
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniClass Exterior Tables