Publique sus productos
Hypha Table
Hypha Table
Hypha Table
Hypha Table

    Hypha Table

    Traducido por Google,

    Las mesas Hypha se integran a la perfección en cualquier espacio exterior, ya sea individualmente o en combinación con los bancos Hypha. Con sus suaves curvas y bordes redondeados inspirados en elementos naturales, las mesas Hypha armonizan a la perfección con el entorno.

    Especificaciones
    • Design Versatility
      Hypha Tables 37"x37" are designed to coordinate with Hypha Benches but can also be used with chairs. Table bases are powdecoated aluminum and stainless steel. Table tops in powdercoated aluminum or a choice of sustainable hardwoods can be specified with or without umbrella holes. Hypha Tables are available in freestanding and surface mount designs.

      Sustainable Materials
      Hypha reflects our commitment to environmental responsibility. Crafted from 100% recyclable materials, Hypha blends the sustainability benefits of aluminum, stainless steel, and FSC® hardwoods with highly efficient manufacturing processes that minimize material waste and energy use.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru and FSC® Mix Credit Thermally Modified Red Oak hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHypha-Table
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de productosTables & Table Ensembles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Descripción Uniclass 2015Street and site tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 43.53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSite Tables
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniClass Exterior Tables