Publique sus productos
Trio Table Ensemble
Trio Table Ensemble
Trio Table Ensemble
Trio Table Ensemble
Trio Table Ensemble

    Trio Table Ensemble

    Traducido por Google,

    Las estructuras de aluminio fundido resistentes a la corrosión se combinan con una selección de listones de madera maciza FSC® 100% Cumarú o de aluminio con recubrimiento en polvo. El conjunto de mesas Trio está diseñado para exteriores y cuenta con asientos que cumplen con la normativa ADA.

    Especificaciones
    • Design Versatility
      Benches and tables in nominal 6 foot lengths can be specified with extruded aluminum or FSC® 100% Cumaru hardwood slats. Aluminum slats are available with a clear anodized or durable powdercoat finish. Optional ADA-compliant model with shorter benches available. Surface mount only.

      Product Family
      Pairing aluminum and FSC®-certified hardwoods, the Trio family includes backed and backless benches, a table ensemble, bike rack, and bollard and pedestrian lighting. Benches offer a choice of wood or metal slats. Table ensembles can be specified for ADA compliance.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Trio Table Ensemble blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum and stainless steel.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTrio-Table-Ensemble
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de productosTables & Table Ensembles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Descripción Uniclass 2015Street and site tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 43.53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSite Tables
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniClass Exterior Tables