Publique sus productos
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle

    Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle

    Traducido por Google,

    Los tomacorrientes Urban Renaissance combinan un diseño arquitectónico urbano clásico con un rendimiento que satisface las rigurosas exigencias de los entornos urbanos modernos. Fabricados en acero inoxidable resistente a la corrosión.

    Especificaciones
    • Design Versatility
      Urban Renaissance Receptacles are available with bodies in three standard grillwork designs and with top opening, dome lid, integrated recycle bin, or split-stream configurations. Receptacles can be used freestanding or surface mounted.

      Gallon Capacity
      Configurations are available in 36- and 45-gallon capacities with fire-rated liners in single and split-stream configurations.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUrban-Renaissance-Litter-Recycling-Receptacle
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de productosLitter & Recycling Receptacles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-19
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
    • Código Uniclass 2015Pr_65_12_71_72
    • Descripción Uniclass 2015Refuse and recycling separators
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRecycling Equipment
    • Número OmniClass23-27 59 00
    • Título OmniClass Recycling Equipment