Publique sus productos
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair

    Vaya Chair

    Traducido por Google,

    Con su forma relajada y proporciones refinadas, la silla Vaya aporta una presencia natural a los espacios exteriores. Disponible en madera de cumarú 100 % certificada FSC® o en aluminio con recubrimiento en polvo, ofrece dos expresiones distintas del mismo diseño cuidadosamente concebido.

    Especificaciones
    • Design Versatility
      Vaya Chair's powdercoated cast aluminum frame with integral armrests can be specified for freestanding with black nylon feet or surface mount use.

      Product Family
      Vaya offers a modern take on taking a break. Presenting a fresh interpretation of outdoor lounge furniture, the family invites rest and relaxation. Benches and chairs with FSC® 100% Cumaru hardwood slats provide a leisurely level of comfort. Tables in two sizes expand the gathering options.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVaya-Chair
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-11 29 13 13
    • Título OmniClass Exterior Chairs