Publique sus productos
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table

    Vaya Table

    Traducido por Google,

    Diseñada para años de uso, la línea Vaya presenta una nueva interpretación del mobiliario de exterior para diversos entornos. Cada diseño de Vaya conserva una apariencia ligera, pero ofrece un peso y una sensación considerables para una colocación sólida y versátil.

    Especificaciones
    • Design Versatility
      Vaya Tables are available in two standard sizes: 25” x 26” side table and 25” x 52” coffee table. Table tops can be specified with FSC® 100% Cumaru hardwood slats or tempered glass. Tables can be specified for freestanding or surface mount use.

      Product Family
      Vaya offers a modern take on taking a break. Presenting a fresh interpretation of outdoor lounge furniture, the family invites rest and relaxation. Benches and chairs with FSC® 100% Cumaru hardwood slats provide a leisurely level of comfort. Tables in two sizes expand the gathering options.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, Vaya Tables blend the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVaya-Table
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de productosTables & Table Ensembles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Descripción Uniclass 2015Street and site tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 43.53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSite Tables
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniClass Exterior Tables
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText