Publique sus productos
Forster omnia single leaf Window insulated
Forster

Forster omnia single leaf Window insulated

Traducido por Google,

Nuestro probado sistema Forster Omnia para puertas de una y dos hojas y acristalamientos exteriores convence por su extraordinaria durabilidad, máximos niveles de eficiencia energética y soluciones de seguridad fácilmente integrables. Gracias a la gran profundidad estructural de 85 milímetros, se puede instalar sin problemas vidrio de triple aislamiento en los robustos perfiles de acero o acero inoxidable, un aspecto decisivo para garantizar que la envolvente del edificio ofrezca un alto aislamiento térmico de acuerdo con el estándar Minergie. Cuando sea necesario, se pueden añadir soluciones de seguridad como protección contra incendios y protección antirrobo. Con sólo sustituir algunos componentes se puede alcanzar también la clase de protección contra incendios EI30. El aislador abierto de acero inoxidable permite un fácil acceso al interior del perfil y así poder instalar los cables correspondientes en caso de cambio de uso.

Especificaciones
  • Standard door

    Material variants

    Steel zinc magnesium

    Bright steel**

    Brushed stainless steel**

    Face widths

    Door leaf with frame from 100 mm

    Fixed glazing from 40 mm

    Dimensions

    Inside width single-leaf (W×H): max. 1360 × 2691 mm

    Inside width double-leaf (W×H): max. 2670 × 2691 mm

    Fittings

    Attached and concealed flush fittings

    Max. leaf weight 420 kg

    System features

    Design variants:

    Single/double leaf doors, with optional sidelight and fanlight

    Fixed glazing

    Insulated door threshold, simple lock installation via insertion strips

    Structural depth 85 mm

    Max. filling element thickness 59 mm

    Glazing beads in aluminium and steel

    Wet and dry glazing

    Performance characteristics*

    CE/UKCA marking according to EN 14351-1

    UD value up to 0.74 W/(m2.K)

    Durability of self-closing properties: Class 8 according to EN 12400

    (tested up to 1 million cycles according to EN 1191 with automatic

    door operator)

    Doors for escape and emergency routes (partial and full panic)

    according to EN 179 and EN 1125

    Burglary resistance: RC2 according to EN 1627

    Resistance to wind loads: Class B4/C4 according to EN 12210

    Watertightness: Class 3A according to EN 12208

    Air permeability: Class 4 according to EN 12207

    Impact resistance: Class 4 according to EN 13049

    Operating forces: Class 5 according to EN 12217

    Threshold-free and barrier-free according to DIN 18040

    Sound insulation up to Rw = 45 dB according to EN ISO 140-3

    * Take note of the country-specific approvals and requirements

    ** On request

    Fire-resistant door EI230

    Material variants

    Steel zinc magnesium

    Bright steel**

    Face widths

    Door leaf with frame from 110 mm

    Fixed glazing from 50 mm

    Dimensions

    Inside width single-leaf (W×H): max. 1360 × 2691 mm

    Inside width double-leaf (W×H): max. 2670 × 2691 mm

    Fittings

    Attached and concealed flush fittings

    Max. leaf weight 420 kg

    System features

    Design variants:

    Door with single/double leaf, with optional sidelight and fanlight

    Insulated door threshold, simple lock installation via insertion strips

    Structural depth 85 mm

    Max. filling element thickness 59 mm

    Steel glazing beads

    Dry glazing

    Performance characteristics*

    CE/UKCA marking according to EN 16034 and 14351-1

    UD value up to 0.83 W/(m2.K)

    Fire protection: EI230 according to EN 1634-1

    Smoke protection: Sa or S200 according to EN 1634-3

    Durability of self-closing properties: Class 8 according to EN 12400

    (tested up to 1 million cycles according to EN 1191 with automatic

    door opener)

    Doors for escape and emergency routes (partial and full panic)

    according to EN 179 and EN 1125

    Burglary resistance: RC2 according to EN 1627

    Resistance to wind loads: Class B4/C4 according to EN 12210

    Watertightness: Class 3A according to EN 12208

    Air permeability: Class 4 according to EN 12207

    Impact resistance: Class 4 according to EN 13049

    Operating forces: Class 5 according to EN 12217

    Threshold-free and barrier-free according to DIN 18040

    Sound insulation up to Rw = 45 dB according to EN ISO 140-3

Especificaciones técnicas
  • Referenciawindow_omnia_1_leaf
  • Familia de productoWindow
  • Grupo de productosforster omnia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina