Publique sus productos
Forster unico, frame 30 mm, single leaf Window insulated
Forster unico, frame 30 mm, single leaf Window insulated
Forster unico, frame 30 mm, single leaf Window insulated
    Forster

    Forster unico, frame 30 mm, single leaf Window insulated

    Traducido por Google,
    Sistema para ventanas, puertas y mamparas energéticamente eficientes Sostenible, ecológico, 100 % acero Forster unico es el revolucionario sistema de perfiles con aislamiento térmico para puertas de una y dos hojas, tanto para ventanas como para acristalamientos exteriores. Los perfiles básicos se componen de acero 100 % reciclable y no contienen materiales aislantes sintéticos, a diferencia de todos los demás sistemas de aislamiento. Esta innovación, que evoca de manera única un estilo de construcción de marco, satisface las demandas más estrictas relacionadas con las funciones físicas y estructurales. Los impresionantes aspectos delgados de los elementos de ventana combinan diseño arquitectónico, comodidad y bienestar con un excelente aislamiento térmico y acústico. Se trata de la última tecnología, la eficiencia energética, el diseño atractivo y el uso ecológico de los materiales para una construcción responsable y sostenible.
    Especificaciones
    • Material options: Steel bright / steel galvanized / stainless steel, grinded, grain 220-240 System properties: - Facing widths of frame profiles 30 - 90 mm - Fillings up to 60 mm (triple insulation glass) - Wet and dry glazing, stress-relieved and drained - Stove enamelling or powder coating with no temperature restrictions Thermal insulation: Uw > 1.6 W/(m2.K) Sound insulation: up to 48 dB CE-Marking: Certified according to EN 14351-1 Tested characteristics: - Resistance to wind load (EN 12210) up to C5 / B5 - Water tightness (EN 12208) up to E1050 - Impact resistance (EN 13049) class 3 - Air permeability (EN 12207) up to class 4 - Operating forces (EN 12217) class 1 - Mechanical strength (EN 13115) class 4 - Durability test (EN12400) class 2 (10'000 cycles) Fittings: - System fittings up to 150 kg leaf weight - Concealed Forster system fittings for both single and double casements of side-hung and turn/tilt windows Further design versions: - Burglar resistance RC 1-3 acc. to EN 1627 - Bullet proof FB4 according to EN 1522 - Fire protection E30 / EW30 - Outward opening windows, tested according to BS6375-1 - Parallel slide and tilt windows (PST) - SHEVS acc. to EN 12101-2 for side-hung and tilt only windows
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawindow_unico_30_1_leaf
    • Familia de productoWindow
    • Grupo de productosforster unico
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-03
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana