Publique sus productos
Forster unico xs, frame 8 mm, double leaf Window insulated
Forster unico xs, frame 8 mm, double leaf Window insulated
Forster unico xs, frame 8 mm, double leaf Window insulated
    Forster

    Forster unico xs, frame 8 mm, double leaf Window insulated

    Traducido por Google,

    Forster unico xs ofrece elementos de ventana con aislamiento térmico y acristalamientos fijos con caras muy delgadas. Al mismo tiempo, abre una diversidad de aplicaciones. Esto influye en las numerosas variantes de apertura y en las posibilidades de alcanzar valores Uw muy bajos y excelentes valores de aislamiento acústico. El exclusivo diseño del perfil fabricado 100 por ciento de acero es ideal para la renovación de edificios antiguos o históricos y para modernas construcciones de vidrio.

    Especificaciones
    • Technical specifications

      Material variants

      Bright steel

      Steel zinc magnesium

      Face widths

      Window sash with frame from 48 mm

      Fixed glazing from 23 mm

      Dimensions

      Top-hung window

      Leaf height: max. 2378 mm

      Leaf width: max. 2378 mm

      Area: max. 1.85 m2

      Turning window

      Leaf height: max. 1528 mm

      Leaf width: max. 778 mm

      Fixed glazing (W×H): unlimited × max. 3000 mm

      Fittings

      Concealed fittings for outward opening turn windows,

      leaf weight max. 45 kg, max. opening angle: max. 40°

      Concealed fittings for outward opening top hung windows,

      leaf weight max. 180 kg, max. opening angle: max. 87°

      System features

      Construction depth: Sash and frame profile 70 mm

      Filling element thickness 44 mm (double and triple insulated glazing)

      Design glazing beads in aluminium and steel

      Wet and dry glazing

      Performance characteristics*

      CE and UKCA marking according to EN 14351-1

      Thermal insulation: UW value

      Window up to 1.2 W/(m2K) according to EN ISO 10077-1,

      Fixed glazing up to 0.8 W/(m2K) according to EN ISO 10077-1

      Resistance to wind loads: up to class A4/B4/C4 according to EN 12210

      Watertightness: up to class E1350 according to EN 12208

      Air permeability: up to class 4 according to EN 12207

      Operating forces: Class 1 according to EN 13115

      Sound insulation: up to Rw = 34 dB according to EN ISO 140-3 and EN ISO 717-1

      *Take note of the country-specific approvals and requirements

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawindow_unico_xs_8_2_leaf
    • Familia de productoWindow
    • Grupo de productosforster unico xs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-03
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles
    • Clasificación IFC Ventana