Publique sus productos
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail

    FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail

    2.3 de 5 estrellas2.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Factores U galardonados desde tan solo 0,37
    • Compatible con todos los tipos de vidrio de alta eficiencia solar y térmica
    • Diseñado para usar con vidrio seguro para pájaros.
    • Clasificado por la NFRC y compatible con el Título 24 de California
    • Soporta acristalamiento aislante de 1”
    • Puerta Elite que luce tan bien como su rendimiento
    • Eficiencia térmica de siguiente nivel proporcionada por rieles de puerta con rotura térmica y montantes de puerta verticales. Utiliza barreras térmicas de puntal de poliamida entre los miembros de extrusión de aluminio interior y exterior
    • Los herrajes de la manija de la puerta se conectan directamente al vidrio, produciendo una apariencia de puerta de vidrio pesado. Habilitado por espaciadores especializados para orificios pasantes de vidrio que crean un sello duradero entre las láminas de vidrio aislante con un sello primario de PIB y un sello secundario de silicona.
    • Los montantes de puerta verticales de ancho muy estrecho completan la apariencia de la puerta de vidrio pesado. Stiles utiliza nuestro mecanismo de sujeción pendiente de patente y juntas unificadoras para instalaciones rápidas y durabilidad a largo plazo
    • La robusta carpintería de esquina de acero inoxidable mantendrá la integridad de la puerta en aplicaciones de mucho tráfico
    • Los rieles y montantes de las puertas están disponibles en acabados revestidos estándar y personalizados
    • Los rieles de las puertas Aspire cuentan con nuestra junta unificadora y mecanismo de control de fuerza de sujeción que protege el sello del borde del vidrio aislante
    • PAS (sistema de alineación de pivote) en los rieles de puerta superior e inferior facilita la instalación y alineación
    • El sistema de puerta se puede configurar para centrar o desplazar el pivote para compatibilidad con cualquier sistema de entrada de tienda
    • Gestión integrada de la infiltración de aire y agua
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafhc-aspire-glass-entrance-door-4-top-4-bottom-door-rail
    • Familia de productoArchitectural Hardware
    • Grupo de productosAspire Insulated Glass Entrance Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica