Las puertas balanceadas sin marco de la serie Balancer™ de CRL vienen completamente vidriadas con vidrio completamente templado de 1/2" o 3/4" (12 o 19 mm). Se requieren rieles superiores e inferiores de 4" (102 mm) o 6" (152 mm) con rieles inferiores opcionales de 10" (254 mm) para cumplir con los códigos ADA para puertas con marco de vidrio. Los paquetes de puertas balanceadas están disponibles con tubos verticales ocultos o expuestos y están 'listos para instalar' cuando se envían.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |