Publique sus productos
Framery Q - Sala de reuniones insonorizada
Framery Q - Sala de reuniones insonorizada
Framery Q - Sala de reuniones insonorizada
Framery Q - Sala de reuniones insonorizada
    Framery
    Archivados

    Framery Q - Sala de reuniones insonorizada

    4.9 de 5 estrellas4.9(9 reseñas)

    La sala acústica Framery Q es un espacio multifuncional e insonorizado con cabida para 1 a 4 personas en el que pueden llevarse a cabo reuniones, sesiones de “brainstorming” y conversaciones cara a cara importantes en privado sin molestar a la oficina (o sin que la oficina sea una molestia).

    Especificaciones
    • Sound proof meeting pod. Sala acústica para realizar entrevistas y reuniones confidenciales en la oficina.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaframery-q
    • Familia de productoSala de Reuniones
    • Grupo de productosInsonorisada
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2220
    • Ancho (mm)2200
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    • Peso Neto (kg)630
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos