Publique sus productos
Ant™ Chair 3100

Ant™ Chair 3100

3.4 de 5 estrellas3.4(9 reseñas)
Traducido por Google,
Icono de diseño de Arne Jacobsen. La silla Ant™ es conocida por su icónica carcasa de chapa y su base original de tres patas. La silla se presenta en una amplia gama de colores de carcasa, con patas cromadas. La silla es apilable. Icono de diseño de Arne Jacobsen. La silla apilable Ant™ viene con una base cromada y con una soldadura de chapa y opciones de color.
Especificaciones
  • Features: Unique 3 legged stacking chair. Stackable up to 8 chairs. Seat height 44 cm or 46 cm (standard). Finish: Natural veneer with lacquer and 16 colours in coloured ash or lacqured finish. Base is available in 6 colours and chrome. Material: Shell: pressure moulded veneer. Base: tubular, powder coated or chromed steel. Meassurements: Height: 77cm/ 30.3" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 51cm/ 20" Seat height: 44cm/ 17.3" Height: 81cm/ 31.9" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 51cm/ 20" Seat height: 46cm/ 18.1" Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia3100
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosAnt™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)520
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía